Publicar produtos
Speedgate Vision Edge
Speedgate Vision Edge
    Record

    Speedgate Vision Edge

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    No mundo da segurança, a busca por inovação e experiência é constante. E quando esses dois elementos convergem, o resultado é verdadeiramente notável. Apresentamos o Slim Speedgate – uma solução de ponta que incorpora a combinação perfeita de inovação e experiência, oferecendo o melhor dos dois mundos.

    O que diferencia nosso Slim Speedgate é o nível de segurança incomparável que ele proporciona ao seu estabelecimento. Com até 72 sensores de segurança trabalhando em perfeita harmonia o tempo todo, você pode ter certeza de que sua entrada está protegida com o mais alto nível de segurança. Nosso Speedgate foi projetado para ser uma barreira formidável, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar suas instalações.

    Mas a segurança não é o único aspecto que priorizamos. Entendemos a importância da integração perfeita e da compatibilidade com seus sistemas existentes. É por isso que nosso Slim Speedgate vem equipado com integração intuitiva de controle de acesso. Isso significa que você pode conectá-lo facilmente a qualquer sistema de controle de acesso que já possua em seu prédio. Diga adeus à dificuldade de gerenciar vários sistemas e adote uma solução de segurança simplificada que funciona em harmonia com sua infraestrutura.

    Imagine um futuro onde a segurança não seja mais uma preocupação, mas sim parte integrante das suas operações diárias. O nosso Slim Speedgate torna essa visão realidade. Ele não só oferece uma proteção robusta, como também se integra perfeitamente ao seu sistema de controle de acesso existente, garantindo um fluxo de trabalho eficiente e sem interrupções.

    Ao escolher o nosso Slim Speedgate, você está investindo no futuro da segurança. Experimente a tranquilidade de saber que seu espaço está protegido por tecnologia de ponta. Abrace o poder da inovação e da experiência e eleve a sua segurança a um novo patamar.

    Escolha o Slim Speedgate hoje mesmo e entre em um futuro seguro.

    Especificação
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedgate-vision-edge-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)994
    • Profundidade (mm)1754
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia