Publicar produtos
Speedgate Vision Touch
Speedgate Vision Touch
Speedgate Vision Touch
    Record

    Speedgate Vision Touch

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    Quando se trata de segurança, não abrimos mão da qualidade. Nosso portão é construído com um design robusto e confiável, projetado para suportar as exigências de ambientes de alto tráfego. Você pode confiar em sua confiabilidade e durabilidade, sabendo que ele sempre terá o melhor desempenho, dia após dia.

    No mundo acelerado de hoje, a velocidade é essencial, e nosso portão de alta velocidade proporciona isso. Com um controle de acesso rápido e eficiente, você garante uma entrada tranquila e sem interrupções para seus visitantes. Diga adeus às longas filas e aos congestionamentos frustrantes – nosso portão mantém o fluxo constante, proporcionando uma experiência positiva para todos que passam por ele.

    O estilo não é comprometido na busca por segurança e eficiência. Nosso design elegante e minimalista é uma prova do nosso compromisso com a estética. Entendemos que a aparência do seu edifício é importante, e nosso Speedgate aprimora essa estética. Com linhas limpas e um acabamento moderno, ele se torna parte integrante da sua visão arquitetônica geral.

    Fique tranquilo sabendo que nosso portão oferece tudo o que você precisa: segurança, rapidez e estilo em um só produto. Invista no futuro do acesso seguro com nosso portão compacto Speedgate e experimente a integração perfeita entre funcionalidade e design.

    Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como nosso sistema de segurança Speedgate pode transformar seu espaço e fornecer a solução definitiva em controle de acesso.

    Especificação
      • Sleek and modern design
      • Customizable to fit your needs
      • Passage width: 650 / 915 mm
      • Fast and reliable entry/exit
      • Cost-effective solution to prevent unauthorized access
      • Durable and low maintenance
      • Can integrate with various access control systems and identification technologies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedgate-vision-touch-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1019
    • Profundidade (mm)1325
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia