Publicar produtos
Turnstile MRT 672
Turnstile MRT 672
    Record

    Turnstile MRT 672

    Traduzido por Google,

    Família Revit não hospedada

    Apresentamos nosso revolucionário portão giratório duplo: a solução definitiva para gerenciar grandes multidões sem esforço. Seja para a organização de um grande evento, a administração de um local movimentado ou a operação de uma instalação com alto fluxo de pessoas, nosso portão giratório duplo foi projetado para lidar com o maior número de visitantes com facilidade.

    Com sua construção robusta e portas giratórias de altura total, nosso portão giratório duplo garante segurança ideal, mantendo o fluxo de pessoas. Você pode ter certeza de que seu espaço permanecerá seguro, mesmo em horários de pico, quando o tráfego chega simultaneamente de ambos os lados.

    Entendemos que cada ambiente é único, e é por isso que nosso torniquete duplo oferece uma gama de recursos personalizáveis ​​para atender às suas necessidades específicas. De diferentes mecanismos de acionamento a coberturas personalizáveis, você pode adaptar o torniquete para que ele se integre perfeitamente ao seu espaço e à sua marca.

    Especificação
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications.
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow.
      • Passage width: 670 / 630 / 600 mm
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security.
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colors
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaturnstile-mrt-672-01
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2370
    • Largura (mm)2288
    • Profundidade (mm)1372
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia