Publicar produtos
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White

    Traduzido por Google,
    A coleção Kartell by LAUFEN explora os elementos da pureza da luz e da transparência de uma forma inovadora, proporcionando uma expressão de emoção única para o banheiro. Linhas deslumbrantes e beleza atemporal definem a cuba de parede Kartell by LAUFEN de 1200 mm, que só é possível graças ao inovador material SaphirKeramik da LAUFEN.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1810930
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de produtosKARTELL BY LAUFEN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia