Publicar produtos
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black

    Traduzido por Google,
    Fundindo elementos tradicionais com o material de superfície sólida da assinatura Omvivo, a bacia independente Venice Pedestal homenageia o luxo contemporâneo e as formas orgânicas. Criado a partir de uma superfície sólida, o Venice Pedestal Basin é completamente independente com suportes internos que o prendem ao chão. Pode aceder à canalização e aos resíduos através da discreta cavidade de acesso na parte traseira. Combine com torneiras de parede ou independentes para criar um design verdadeiramente único para o seu banheiro ou projeto comercial. Disponível com uma gama de acabamentos Softskin aplicados ao exterior, o acabamento Softskin colorido apresenta um contraste marcante com o interior da superfície sólida branca.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1862150
    • Familia de productoOmvivo
    • Grupo de produtosVenice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)450
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia