Publicar produtos
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel
    Reece

    Milli Mood Edit Vertical Triple Heated Towel Rail 900 x 38mm Brushed Nickel

    Traduzido por Google,
    Despojado de detalhes, deixando apenas o essencial, o Hydrotherm Pure representa a essência do design excepcional e do luxo discreto. O toalheiro aquecido vertical triplo Hydrotherm Pure oferece uma solução exclusiva com elementos de aquecimento internos de cobre imersos em água, garantindo temperatura uniforme e constante, além de alta eficiência energética. O modelo triplo também inclui um gancho para roupão, para maior praticidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2299130
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de produtosMood Edit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)38
    Relacionado
    • Material principalCobre
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia