Publicar produtos
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 800 x 1100mm Chrome
Milli Mood Edit Heated Towel Rail 800 x 1100mm Chrome
    Reece

    Milli Mood Edit Heated Towel Rail 800 x 1100mm Chrome

    Traduzido por Google,
    Os toalheiros aquecidos Hydrotherm Pure definem o padrão para toalheiros aquecidos, proporcionando temperatura constante sem consumo contínuo de energia, alcançando os mais altos níveis de eficiência energética. Projetados e fabricados na Austrália, os toalheiros aquecidos possuem tubos revestidos com água e instalação elétrica fixa. A linha de acessórios Hydrotherm Pure traz um toque de sofisticação aos banheiros com torneiras de design arredondado e refinado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2299544
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de produtosMood Edit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)800
    Relacionado
    • Material principalCobre
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia