Publicar produtos
Posh Domaine 750mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 750mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 750mm x 800mm Polished Edge Mirror

    Traduzido por Google,
    A linha Domaine combina design sofisticado com personalização acessível. O espelho Posh Domaine oferece uma solução funcional e elegante para o banheiro, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal para complementar perfeitamente qualquer bancada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2304686
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosDomaine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)4.8
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia