Publicar produtos
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 750mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)

    Traduzido por Google,
    O design simples e sem esforço está no centro da gama Kado Lux. A unidade Kado Lux 750mm Floor Mount Vanity é uma visão moderna dos armários tradicionais estilo shaker. Fornecendo amplo armazenamento com uma configuração de todas as gavetas e acabamentos de alça personalizáveis para se adequar às suas torneiras, a ampla gama de opções de tamanho permite uma personalização completa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2306177
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMDF
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia