Publicar produtos
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides
    Reece

    Kado Arc Shaving Cabinet 450W X 800H X 130D Single Door - Solid Timber Sides

    Traduzido por Google,
    Inspirando-se na natureza e no design inspirado em hotéis, a coleção Kado Arc celebra a beleza natural da madeira. Feitos de castanha australiana, os subtis painéis laterais de madeira sólida dos armários de barbear Kado Arc trazem uma sensação de calor à casa de banho. Oferecendo armazenamento generoso ao nível dos olhos, o Arc Mirror Cabinet possui prateleiras internas ajustáveis, portas de fechamento suave e interior de MDF resistente à umidade de grão de madeira correspondente. Observe - a beleza da madeira real é que não há duas peças iguais. Os gabinetes de espelho Kado Arc terão variações entre o grão e a cor da madeira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2352070
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosArc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)130
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Disponibilidade da região

    Oceânia