Publicar produtos
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Aproveite ao máximo o espaço da sua cozinha todos os dias com a confiável linha de pias Memo Hugo. A pia Memo Hugo de 1 3/4" oferece um design prático e descomplicado. Fabricada em aço inoxidável 304 de alta qualidade, a linha Hugo proporciona durabilidade para toda a vida e a flexibilidade de instalação tanto embutida quanto de sobrepor.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2402707
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de produtosHugo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)751
    • Profundidade (mm)446
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia