Publicar produtos
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
    Kohler

    K-6489 Whitehaven® Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

    3.8 de 5 estrelas3.8(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A pia de cozinha com frente de avental Whitehaven apresenta um estilo de fazenda simplificado e versátil para complementar qualquer decoração. Uma grande bacia única acomoda grandes panelas e frigideiras, enquanto o fundo inclinado ajuda na drenagem e na limpeza. Feita a partir de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a lascas, rachaduras ou queimaduras por anos de beleza e desempenho confiável. Uma frente de avental padrão facilita a instalação em gabinetes de frente de avental de 36 polegadas. O design Self-Trimming® requer apenas um simples corte áspero, sobrepondo a face do gabinete para obter belos resultados.

    RECURSOS

    • Adapta-se ao gabinete de base de pia de avental de no mínimo 36'.
    • Taça única.
    • 9" de profundidade.
    • O avental Self-Trimming® se sobrepõe à face do gabinete para fácil instalação e belos resultados.
    • Sem furos de torneira.
    • A bacia se inclina 2 graus em direção ao dreno para minimizar o acúmulo de água.
    • O dreno deslocado aumenta o espaço de trabalho na pia e o espaço de armazenamento embaixo.
    • Inclui modelos de recorte.
    • Filtro não incluído.

    Material

    • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Acabamento em esmalte resistente a ácidos.

    Instalação

    • Sob-montagem avental-frente.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-6489
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosWhitehaven®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9.62
    • Largura (polegadas)21.56
    • Profundidade (polegadas)35.68
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks