Publicar produtos
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White

    Traduzido por Google,
    Quando se quer criar algo excepcional, é fundamental começar com os ingredientes certos. Combinamos um design clássico com materiais de alta qualidade para criar a pia Memo Harper Single de 460 mm, de inspiração tradicional. Fabricada em argila refratária fina, ideal para cozinhas com estilo rústico, esta pia oferece maior versatilidade, podendo ser instalada de embutir ou sobreposta. Basta adicionar uma válvula de escoamento com cesto no acabamento de sua preferência (vendida separadamente).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2402720
    • Familia de productoMemo
    • Grupo de produtosHarper
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)222
    • Largura (mm)598
    • Profundidade (mm)462
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia