Publicar produtos
K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit
Kohler

K-RH28176-1PC Cursiva™ 27" x 22" x 9" top-mount/undermount single-bowl kitchen sink kit

4.2 de 5 estrelas4.2(15 avaliações)
Traduzido por Google,

A pia de cozinha Cursiva oferece flexibilidade com sua opção de instalação de montagem dupla. Seu design contemporâneo de aço inoxidável com uma tigela funda e cantos apertados oferece mais espaço útil para itens maiores e é fácil de limpar. Além disso, o Cursiva também possui SilentShield®, um sistema de absorção de som projetado que reduz significativamente o ruído de lavagem e descarte.

Características

  • Largura mínima do gabinete da base de 30" (762 mm).
  • Taça única.
  • A profundidade de 9" (229 mm) oferece um espaço de trabalho generoso.
  • Os cantos arredondados de 0,59" (15 mm) são fáceis de limpar.
  • A borda angular permite varrer facilmente alimentos ou água da bancada para a tigela.
  • Furo de torneira única.
  • O cabeçote de pulverização de duas funções permite que você mude de jato aerado para spray Sweep®.
  • O spray Sweep® possui bicos especialmente angulares que formam uma lâmina de água ampla e poderosa para varrer seus pratos e limpar a pia.
  • O sprayface MasterClean™ apresenta uma superfície fácil de limpar que resiste ao acúmulo de minerais.
  • A tecnologia de absorção de som SilentShield® oferece um desempenho mais silencioso.
  • Tapetes de pia de silicone laváveis na máquina de lavar louça ajudam a proteger a pia, bem como pratos frágeis.
  • O filtro da pia evita que itens grandes passem para o ralo.
  • A caixa inclui: pia, torneira de aço inoxidável vibrante montada, tapete de pia de silicone, dreno e filtro, hardware de instalação.

Material

  • Aço inoxidável premium de calibre 18.
  • Construção de material durável.
  • As pias de aço inoxidável KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Montagem superior ou inferior.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-RH28176-1PC
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosCursiva™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.32
  • Largura (polegadas)27
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks