Publicar produtos
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 3 Taphole White
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 3 Taphole White
Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 3 Taphole White
    Reece

    Posh Solus Vanity Basin 525 x 450mm 3 Taphole White

    Traduzido por Google,
    A Posh se dedica a oferecer produtos de banheiro confortáveis ​​e práticos para todos os membros da família. Linhas limpas e curvas suaves se combinam para criar uma linha de lavatórios altamente durável e funcional. O lavatório Solus foi inteligentemente projetado para se adequar a qualquer banheiro e é a escolha ideal para ajudar sua família a aproveitar melhor o dia a dia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9502323
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosSolus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)525
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia