Publicar produtos
Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel
Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel
    Reece

    Base Compact Inset Laundry Trough 1 Taphole with Bypass 45 Litres Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Design clássico e simples, o Calha de Lavandaria Compacta Base é a escolha perfeita do construtor e uma calha certa para se adequar a qualquer projeto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9504717
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia