Publicar produtos
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White (4 Star)
Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White (4 Star)
    Reece

    Wolfen 800 Close Coupled Back to Wall Rimless Toilet Suite with Single Flap Seat White (4 Star)

    Traduzido por Google,
    Projetado para desempenho absoluto, o conjunto sanitário Wolfen 800 com descarga acoplada e instalação na parede estabelece novos padrões de qualidade, higiene e eficiência de descarga. O design sem aro e com altura elevada, aliado à engenharia de precisão e à base ampla, garante sua adequação a ambientes de cuidados e para pessoas com mobilidade reduzida. Este produto atende à norma australiana AS1428.1-2021, que trata de design para acessibilidade e mobilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9508010
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de produtosWolfen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)385
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioUrea
    • Peso líquido (Kg)70.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia