Publicar produtos
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black

    Traduzido por Google,
    A linha Mizu Soothe de toalheiros aquecidos individuais facilita a criação de um refúgio aconchegante no seu banheiro. Linhas suaves e bordas curvas são o foco do design do toalheiro aquecido individual Mizu Soothe. Com a possibilidade de conectar até 5 toalheiros individuais com um único transformador, basta escolher a quantidade ideal para o seu espaço. Cada toalheiro é instalado com fiação embutida, proporcionando um visual limpo e moderno. Fabricado em aço inoxidável 304 resistente, é perfeito para o uso diário intenso. Com uma ampla gama de torneiras, chuveiros e acessórios combinando, a linha Mizu foi projetada para se adequar a qualquer banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9509574
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosSoothe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)632
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia