Publicar produtos
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
    Reece

    Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White

    Traduzido por Google,
    Liderando o caminho no luxo inspirado em hotéis, a banheira de borda fina autoportante Kado Lussi combina um acabamento fosco moderno com linhas delicadas, permitindo que a forma natural fale por si só. Fabricada em superfície sólida fundida e apresentando uma borda deslumbrante de 5 mm e ladrão integrado, a banheira Lussi de borda fina é o complemento perfeito para um espaço de luxo duradouro. A banheira Lussi de borda fina vem completa com um ralo de superfície sólida retrátil e com sistema pop-up.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9509631
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLussi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)595
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Peso líquido (Kg)114
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Oceânia