Publicar produtos
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 1800mm Double Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Traduzido por Google,
    Combinando pedra de superfície sólida, curvas orgânicas e linhas contemporâneas, a coleção Kado Lussi cria uma linha de banheiro altamente visual e tátil. Escolhidos por sua capacidade de se adaptar a formas orgânicas, os lavatórios de parede Lussi são feitos de um material de superfície sólida fosca de alta qualidade. Cada bacia de parede foi produzida e acabada à mão, com detalhes cuidadosos em cada centímetro. Com uma incrível torneira afundada, o lavatório de parede Lussi de 1500 mm pode ser emparelhado com torneiras montadas na parede ou na bancada para obter a aparência desejada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9511998
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLussi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia