Publicar produtos
Regency® Alterra® CF780 Wood Fireplace

Regency® Alterra® CF780 Wood Fireplace

Traduzido por Google,

Grande lareira a lenha

Adicione elegância natural a qualquer ambiente com a maior lareira de madeira em estilo retrato da Regency. Projetado para mostrar o ambiente dinâmico de uma lareira a lenha, o Regency Alterra CF780 é um ponto focal magnífico e cativante.

Principais características da lareira a lenha CF780:

  • Fácil de usar: não é necessário ajuste de ar - carregue-o e deixe-o!
  • Mais de 700 polegadas quadradas de área de observação de incêndio
  • Personalize a aparência escolhendo entre painéis de tijolos contemporâneos ou tradicionais
  • O acabamento de borda limpa coloca o foco diretamente no fogo
  • Porta estilo guilhotina desliza para dentro da perseguição
  • A tela de segurança integrada pode ser puxada para baixo quando necessário ou escondida discretamente fora da vista
  • Ferramenta elegante para porta de madeira removível com alça
  • Retentores de toras de aço de alto calibre
  • Projetado para caber perfeitamente em qualquer parede, incluindo cantos
  • A porta foi projetada para limpeza e total facilidade de manutenção
  • O amortecedor de ar externo e de combustão pode ser fechado quando não estiver em uso, evitando que o ar frio entre em sua casa
  • Aprovado para uso com registros de gás
  • Ventilação superior com tubo padrão de 8 polegadas
Especificação
  • General Specifications
    Product SizeLarge
    Log Size18"
    Firebox Capacity7.91 cu.ft.
    View AreaOver 700 sq. in.
    Room SizeLarge
    Vent TypeDouble Wall Pipe
    Vent Size (Air Intake)N/A
    Vent Size (Exhaust)8"
    Dimensions
    Width (front)49 5/8 in.
    Width (back)25 7/8 in.
    Height73 7/16 in.
    Depth33 7/8 in.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacf780-wood-fireplace
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de produtosWood Fireplaces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniclassFireplaces
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

América do Norte
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States