Publicar produtos
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Traduzido por Google,

    Fogão a lenha catalítico híbrido extra grande

    O fogão a lenha F5200 permite carregar até 40 kg de combustível. Seu design clássico e elegante proporciona o cenário perfeito para a ampla porta de ferro fundido, oferecendo uma vista deslumbrante do fogo que vai te deixar sem fôlego!

    O fogão a lenha híbrido independente Regency Pro-Series F5200, de tamanho extra grande, é um dos fogões originais da Regency que apresenta a tecnologia de tripla combustão Eco-Boost. Quando o termômetro incluído entrar na faixa "Ativa", use o controle de bypass para acionar o catalisador; e observe seu fogo queimar por mais tempo e de forma mais consistente, mantendo-se ecologicamente correto.

    Abrindo a porta em um ângulo de 170 graus, você pode carregar até 40 kg de toras de 56 cm (da frente para trás e de um lado para o outro) de uma só vez, e a discreta borda para cinzas ajudará a manter o chão em frente ao seu novo fogão limpo. Você poderá instalar esta unidade em qualquer lugar da sua casa, utilizando o defletor de calor traseiro (incluso) para obter as menores distâncias de segurança do mercado.

    Principais características do fogão a lenha F5200:

    • Carregue a lenha da frente para trás ou de um lado para o outro.
    • Ampla área para contemplação da lareira, com vidro cerâmico que irradia calor.
    • Dobradiças robustas de ferro fundido que nunca entortam ou quebram.
    • A fechadura de came ajustável em aço forjado maciço garante uma vedação hermética da porta ao longo do tempo.
    • Ajuste de ar frontal e bypass catalítico lateral.
    • O termômetro catalítico de fácil leitura ajuda seu fogão a atingir o máximo tempo de queima e eficiência.
    • A câmara de combustão revestida de tijolos de alto desempenho reflete o calor.
    • A cortina de ar discreta mantém o vidro limpo.
    • A borda soldada da freixa nunca irá dobrar ou quebrar.
    • Defletor de calor traseiro que permite folgas menores.
    • Casa móvel e alcova aprovadas
    • Porta com abertura de 170° para facilitar o carregamento.
    • Caixa de fogo robusta em aço de 3/16 pol.
    • A tecnologia de tripla queima proporciona queimaduras mais longas e completas.
    • Com o respaldo da garantia vitalícia limitada mais abrangente do setor.
    • Garantia de 10 anos com cobertura total do catalisador original.
    • Elegível para Crédito Fiscal de Biomassa nos EUA
    Especificação
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.95,000
      EPA-Tested BTUs/hr.36,398
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info80%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)86%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Log Size22"
      Burn Time
      Up to 30 hrs
      Firebox Capacity
      4.4 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)0.84
      View Area213 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)8"


      Unit Dimensions
      Width (Front)29 in.
      Height
      39 3/4 in.
      Depth31 3/16 in.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf5200-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosWood Stove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-burning stoves
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniclassHeating Stoves