Publicar produtos
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
    REGENT

    Level Office Twin Head LED11300-840

    Traduzido por Google,

    A luminária autônoma Regent Level CLD LED é a mais eficiente do seu tipo – a resposta para uma ampla gama de conceitos de escritório modular. O sucesso garantido desta luminária decorre de sua linguagem formal clara e atemporal, dimensões otimizadas e máxima eficiência graças à inovadora tecnologia LED. Além disso, a Level CLD LED agora apresenta um novo pacote de alto lúmen com maior componente de luz indireta, adaptado para atender a todos os requisitos de aplicação.

    Especificação
    • Features

      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • Direct and indirect lighting: can be controlled together
      • High luminous efficacy of up to 149 lm/W
      • State-of-the-art presence detector and brightness sensor: SensoDimDigital®
      • UGR ≤ 16 especially suitable for demanding visual tasks (pursuant to SN EN 12464-1)
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • Choice of 2 luminaire heads
      • Direct-indirect light emission (21%/79%)
      • Height: 1900 mm
      • Housing colours: white, silver
      • Lighting control: SensoDimDigital®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element
      • Also available as wall mounted luminaire and pendant luminaire
      • Luminaire head 350° adjustable

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, meeting rooms, reception rooms, waiting rooms, libraries
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalevel-office-twin-head-led11300-840
    • Familia de productoFreestanding luminaires and table luminaires
    • Grupo de produtosLevel Office
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1900
    • Largura (mm)488
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)36.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia África