Publicar produtos
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Traduzido por Google,

    1. PRINCÍPIO DE PROJETO

    O sistema REHAU Euro-Design Slide S920 foi desenvolvido com base nas necessidades dos mercados asiáticos, combinando clima geográfico e regional, cultura e estilo de vida, feito sob medida para uma ampla gama de uso. Três categorias principais de designs deslizantes podem

    ser fabricado:

    􀂄 Janelas e portas deslizantes horizontais com 2 ou mais painéis deslizantes.

    􀂄 Janelas e portas de correr horizontais com unidade de vidro fixa.

    􀂄 Janelas e portas de correr horizontais com tela mosquiteira.

    Os projetos típicos são ilustrados na seção `Desenhos Detalhados'.

    1.1 Quadro

    Há quatro perfis de quadro disponíveis:

    􀂄 Moldura 1, para envidraçamento fixo com profundidade de perfil 60mm

    􀂄 Estrutura 2, com 2 trilhos de corrida (pode ser instalado trilho de alumínio), profundidade do perfil 60 mm.

    􀂄 Estrutura 3, com 2 trilhos de corrida (pode ser instalado trilho de alumínio) e um trilho de tela mosquiteira, profundidade do perfil 88 mm.

    􀂄 Estrutura N3, com 3 trilhos de corrida (pode ser instalado trilho de alumínio), profundidade do perfil 108 mm.

    Os perfis de estrutura têm multicâmaras, com câmaras separadas para drenagem e reforço de aço. Isso garante a estanqueidade da água da chuva para as câmaras de reforço, assegurando que não haja corrosão do aço. Ao mesmo tempo, melhora os desempenhos de isolamento térmico e acústico.

    Trilhos de alumínio ou aço inoxidável podem ser instalados nos trilhos dos perfis da estrutura, reduzindo o atrito e garantindo assim uma operação de deslizamento suave.

    1.2 Faixa

    Existem dois perfis de caixilho: caixilho de janela e caixilho de porta. As ranhuras padrão são projetadas no

    faixas para encaixe de vedação de escova tratada com silicone de 5x6 mm com aletas, que fornecem ar ideal,

    estanqueidade à água e ao som. Os perfis de caixilho têm profundidade de 41 mm, capazes de envidraçar desde vidro simples de 3 mm até espessura máxima de vidros multividros de 24 mm.

    1.3 Reforço

    As câmaras de reforço são projetadas para fornecer reforço ideal para atender às

    requisitos estáticos mesmo para grandes elementos de janelas e portas. Os perfis de aço galvanizado são inseridos nos perfis de PVC e fixados com parafusos em intervalos especificados.

    1.4 Intertravamento

    Nas sobreposições de caixilhos na posição fechada, os perfis de intertravamento se sobrepõem e a vedação da escova garante a estanqueidade da vedação. De acordo com o requisito de reforço, o perfil de alumínio Interlock 3 fornece uma resistência maior, atendendo assim ao requisito de forte pressão do vento para janelas e

    portas para arranha-céus. O Interlock 4 é projetado com junta coextrudada, proporcionando alto desempenho de vedação.

    1.5 Peças de enchimento

    As peças de enchimento são encaixadas na parte superior e inferior na sobreposição das faixas com as seguintes funções:

    􀂄 Segurança, evitando que as faixas sejam levantadas

    􀂄 Equipado com vedação de escova para fornecer resistência ideal à entrada de vento e poeira.

    Ԁ Design amplo para fácil instalação

    􀂄 Material de longa duração e resistência às intempéries.

    1.6 Selo de escova

    A vedação de escova tratada com silicone de alta qualidade com aletas é usada para aumentar o desempenho em isolamento acústico, penetração de água, infiltração de ar e evitar correntes de ar de poeira.

    2. MATERIAIS

    Os perfis de janelas REHAU são feitos de PVC de alto impacto e resistente às intempéries, em conformidade com os padrões europeus. O material provou ser resistente às demandas de condições climáticas extremas ao longo de muitas décadas.

    3. COR

    Os perfis são geralmente produzidos na cor branca, conforme código de cores REHAU, 159.

    4. HARDWARE

    Uma ampla variedade de ferragens pode ser instalada no design padrão de ranhuras europeias.

    􀂄 Usado com uma ampla gama de rolos de alta qualidade

    􀂄 Instale com travas crescentes simples em engrenagens de travamento multiponto de alta qualidade.

    5. CAMPO DE APLICAÇÃO

    O REHAU Euro-Design Slide é adequado para aplicação em casas baixas, edifícios residenciais de vários andares e edifícios comerciais. Para regiões costeiras de arranha-céus e propensas a tufões, há perfis suplementares extensivos a serem selecionados de acordo com a resistência sob os requisitos de pressão do vento.

    6. ISOLAMENTO TÉRMICO

    Com multicâmaras, fabricação precisa, vedação dupla e junto com vidro isolante, o desempenho do isolamento térmico pode ser muito melhorado, economizando energia. Como o vidro ocupa a maior parte da área da janela/porta, o efeito no isolamento térmico depende em grande parte do tipo de vidro: uso

    de vidro de baixa emissividade pode obter melhores resultados.

    7. ISOLAMENTO ACÚSTICO

    O isolamento acústico é determinado principalmente pelo tipo de envidraçamento. Assim, o uso de vidro isolante é recomendado para obter resultados ótimos.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to ? W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class B?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class ?A
      Air permeability (EN 12207):up to grade ?
      Operating forces (EN 13115):class ?

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaED-SLIDE_DOORS_SLIDING
    • Familia de productoREHAU | ED SLIDE
    • Grupo de produtosREHAU | ED SLIDE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Argentina
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit