Publicar produtos
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Traduzido por Google,

    Abra perspectivas completamente novas com as grandes portas de correr de alto design feitas de PVC.

    2,70 m de pé direito para novas soluções arquitetônicas:

    Com sua altura de passagem de 2,70 metros, o sistema de portas deslizantes High-Design Slide oferece novas soluções arquitetônicas para um design de fachada sofisticado. As estreitas armações de PVC deixam entrar bastante luz no seu cômodo, são resistentes às intempéries e isolantes de calor. E garantem relaxamento em casa, porque o barulho fica do lado de fora.

    A limpeza é fácil:

    A superfície elegante e extremamente lisa (acabamento de alta definição) repele sujeira e é fácil de limpar. Isso deixa mais tempo para sonhar.

    Peso da folha de 180 kg graças ao design particularmente robusto:

    Um plus em variações deslizantes para mais flexibilidade As portas deslizantes High-Design Slide estão disponíveis com diferentes esquemas de abertura. Até seis painéis deslizantes podem ser facilmente operados em dois ou três trilhos de alumínio. O design robusto permite um peso de folha de 180 kg.

    Mais de 200 cores para um design único:

    Máxima variedade de cores com KALEIDO COLOR mais de 200 cores não deixam nada a desejar em termos de design. Você pode projetar seu edifício individualmente de acordo com suas ideias e dar à sua casa um toque único. E não importa o que você escolher, você pode ter certeza de que suas janelas continuarão com a mesma aparência do primeiro dia, mesmo anos depois. Porque KALEIDO COLOR é resistente à descoloração e às intempéries.

    Para slides de alto design, a linha KALEIDO COLOR está disponível em KALEIDO PAINT laqueado ou KALEIDO FOIL laminado.

    Grandes perspectivas – com High-Design Slide:

    - Tecnologia alemã para melhor qualidade

    - Fácil limpeza graças ao acabamento de alta definição

    - Rolos de nylon de alta qualidade funcionam silenciosa e facilmente sobre o trilho de alumínio

    - Excelente isolamento acústico e térmico com vidro isolante de até 33 mm de espessura

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      134 mm

      overall depth:106 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,9 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class C2?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 6A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 3
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHIGH_DESIGN_SLIDE_DOORS_SLIDING
    • Familia de productoREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • Grupo de produtosREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-23
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Sul