Publicar produtos
REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

REHAU | SLINOVA | DOOR | SLIDING

Traduzido por Google,


▪ Eficiência energética através de muito bons valores de valor U e impermeabilidade

▪ Sistema de processamento amigável (vedações instaladas na fábrica, tecnologia de conexão flexível para o quadro)

▪ Sustentabilidade através do uso de recicláveis

▪ Baseado na plataforma REHAU testada e comprovada

▪ Componentes de hardware certificados pela REHAU

Outras características:

▪ Pode ser usado como janela de correr e porta de correr

▪ Solução de sistema de uma única fonte (perfis, acessórios e

Apropriado)

▪ Processamento eficiente através de asas soldáveis ​​e

Quadro. Uma conexão mecânica também é uma alternativa

com molduras possível diretamente no canteiro de obras

▪ O perfil do quadro pode ser usado em todo o lado

▪ Baixos custos de montagem - sem custos e, portanto,

construção de dorminhoco caro

▪ Se a produção for configurada de acordo, nenhum

Processamento de construção especial via centro de processamento.

▪ Componentes de hardware fáceis de integrar

▪ Rolos: altura ajustável, um rolo para todos os pesos de folha, fácil instalação por furação em vez de fresagem

Especificação
  • Elevation width frame/sash:121 mm to 144 mm
    overall depth:80 mm to 173 mm
    Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,50 W/(m2K)
    Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 33 dB
    Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
    Wind resistance (EN 12210):up to class A2/B2
    Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
    Air permeability (EN 12207):up to grade 4
    Operating forces (EN 13115):2nd grade
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSLINOVA_DOOR_SLIDING
  • Familia de productoREHAU | SLINOVA
  • Grupo de produtosREHAU | SLINOVA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201406 46 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows