Publicar produtos
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING
REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    REHAU | SYNEGO SLIDE | DOOR | SLIDING

    Traduzido por Google,

    Pré-montagem/produção

    A seleção de perfis, combinações de perfis e componentes de sistema padronizados garantem uma produção SYNEGO SLIDE lógica e, portanto, econômica.

    hardware

    Os sistemas de hardware ROTO INOWA, GU PSL, HAUTAU MOVE, WINKHAUS duoPort AS e SIEGENIA ECO SLIDE CO podem ser instalados no SYNEGO SLIDE sem pré-montagem adicional ou etapas de trabalho.

    Superfícies de alta qualidade

    Superfícies lisas e à prova de intempéries na versão padrão podem ser melhoradas ainda mais por pintura, através de uma grande variedade de tipos de laminação, bem como um perfil de cobertura de alumínio montado externamente.

    perfil do quadro

    A profundidade de construção do perfil da estrutura é de 156 mm. A conexão de canto pode ser feita usando um conector mecânico ou por soldagem.

    Isolamento térmico ideal

    Graças ao design ideal, o sistema SYNEGO SLIDE consegue um bom isolamento térmico.

    Isso significa que um coeficiente médio de transferência de calor Uf de 1,3 W/m2K é alcançado.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:149 mm
      overall depth:156 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,30 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 44 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B2/C2
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 8A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • Familia de productoREHAU | SYNEGO SLIDE
    • Grupo de produtosSYNEGO_SLIDE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)156
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows