Publicar produtos
KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Traduzido por Google,

Benefícios e recursos

Rehlko qualidade premium

  • A Rehlko fornece uma responsabilidade de fonte única para o conjunto gerador e acessórios
  • O conjunto gerador, seus componentes e uma ampla gama de opções foram totalmente desenvolvidos, protótipos testados, construídos na fábrica e testados em produção
  • Os grupos geradores são projetados de acordo com a classe de desempenho G3 da norma ISO8528-5 e aceitam carga nominal em uma etapa

Desempenhos premium de Rehlko

Motores

  • Baixo consumo de combustível graças a um motor de injeção common rail de alta tecnologia
  • Uma pegada menor graças a uma alta densidade de potência
  • Capacidade de partida em baixa temperatura
  • Intervalo de manutenção longo

Alternador

  • Fornece capacidade de partida de motor líder do setor
  • Sistema de excitação para permitir sobrecorrente sustentada > 300% In, durante 10 seg.
  • Construído com isolamento classe H e IP23

Resfriamento

  • Uma solução flexível usando um ventilador de radiador elétrico
  • Capacidade de produtos de alta temperatura e altitude disponível

Painel de controle

  • A ampla gama de controladores Rehlko fornece a confiabilidade e o desempenho que você espera do seu equipamento. Você pode programá-lo, gerenciá-lo e diagnosticá-lo de forma fácil e eficiente

Suporte mundial Rehlko

  • Uma garantia limitada padrão de três anos ou 1000 horas para aplicações de espera.
  • Uma garantia limitada padrão de dois anos ou 8.700 horas para aplicações de energia principal.
  • Um suporte de produto mundial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRPS-50-KD2500-E-05
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2555
  • Largura (mm)2442
  • Profundidade (mm)4566
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)15817
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia América do Norte América do Sul