Publicar produtos
300REOZJ, Industrial Diesel Generator

300REOZJ, Industrial Diesel Generator

4.4 de 5 estrelas4.4(23 avaliações)
Traduzido por Google,

Número do modelo 300REOZJ, 60 Hz

Recursos padrão

  • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
  • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
  • O grupo gerador de 60 Hz oferece uma listagem UL 2200
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
  • Uma garantia limitada de um ano cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de dois, cinco e dez anos também estão disponíveis.
  • O grupo gerador está em conformidade com os requisitos de emissões estacionárias de emergência da Agência de Proteção Ambiental (EPA)

Outros recursos

  • Rehlko projetou controladores para integração garantida do sistema e comunicação remota
  • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão apenas nos modelos com radiador)
  • O isolamento integral de vibração elimina a necessidade de isoladores de mola de vibração sob a unidade
  • Gabinetes duráveis, resistentes a intempéries e som disponíveis
  • Vários tamanhos de tanques de combustível de sub-base listados pela UL 142 disponíveis
  • Várias configurações de disjuntores disponíveis

Características do alternador

  • O exclusivo sistema de excitação de ímã permanente Fast-Response(TM) da Rehlko oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento
  • Enrolamentos impregnados a vácuo com verniz epóxi resistente a fungos para confiabilidade e longa vida útil
  • Forma de onda de tensão superior de um estator de passo de dois terços e rotor inclinado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-300REOZJ
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)66.5
  • Largura (polegadas)51.2
  • Profundidade (polegadas)118.1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5400
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets