Publicar produtos
KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Traduzido por Google,

Número do modelo - KAS, KAP
Recursos padrão da chave de transferência

  • Listado UL 1008, arquivo nº E108981
  • Certificação CSA disponível
  • Modos de operação de transição padrão ou de transição programada
  • Chaves de bypass/isolamento para alimentação ininterrupta para a carga durante a manutenção e teste da chave
  • Operado eletricamente: contorne o mecanismo primário com o toque de um botão, mecanismo seguro mecanicamente
  • Diagrama unifilar com LEDs para indicar a chave de transferência e o status do bypass
  • Disponível em configurações de 2, 3 ou 4 pólos
  • Opções de neutro sólido, comutado e sobreposto (somente KAS)
  • Alta resistência e classificações próximas
  • Totalmente classificado para uso como chave de transferência manual de 3 posições
  • Operação intertravada de dois passos com intertravamentos mecânicos para serviço pesado
  • Mecanismo de contator extraível para facilitar a manutenção
  • Adequado para aplicações de emergência e standby em todas as classes de carga, 100% de tungstênio classificado até 400 amperes
  • Mecanismo solenoide confiável e comprovado em campo
  • Os mecanismos de comutação são lubrificados para toda a vida
  • Contatos auxiliares indicadores de posição do eixo principal
  • Padrão de conexão frontal
  • Gabinetes NEMA tipo 1 e 3R
  • Garantia limitada padrão de um ano. Garantias limitadas estendidas estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-KASeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de produtosTransfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light