Publicar produtos
KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Traduzido por Google,

Número do modelo - KBS, KBP, KBC
Recursos padrão da chave de transferência

  • UL 1008 listado em 208--480 VAC, arquivo #E108981
  • Certificação CSA disponível
  • Certificação sísmica IBC disponível
  • Chaves de bypass/isolamento para alimentação ininterrupta para a carga durante a manutenção e teste da chave
  • Disponível em configurações de 2, 3 ou 4 pólos
  • Mecanismo operado eletricamente, seguro mecanicamente
  • Alta resistência e classificações próximas
  • Totalmente classificado para uso como chave de transferência manual de 3 posições
  • Intertravamentos mecânicos pesados
  • Chave de desvio e indicadores de posição do contator
  • Extrair contator para facilitar a manutenção
  • Design adequado para aplicações de emergência e standby em todas as classes de carga, 100% tungstênio classificado até 400 amperes
  • Mecanismo de solenoide confiável e comprovado em campo
  • Mecanismos de comutação lubrificados para toda a vida
  • Contatos auxiliares do eixo principal
  • Estilo de conexão frontal disponível para algumas amperagens
  • Garantia limitada padrão de um ano. Garantias limitadas estendidas estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-KBSeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de produtosTransfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light