Publicar produtos
KS Series, Automatic Transfer Switches

KS Series, Automatic Transfer Switches

Traduzido por Google,

Número do modelo - KSS ATS
Características:

  • Arquivo listado UL 1008 #E58962 (automático), #E86894 (não automático)
  • Certificação CSA disponível
  • Certificação sísmica IBC disponível
  • Operação de transição padrão
  • Disponível em configurações de 2, 3 ou 4 pólos
  • Disponível com controle automático ou não automático (o controle não automático requer o controlador Decision-Maker MPAC 1200)
  • Mecanismo operado eletricamente, seguro mecanicamente
  • Neutro sólido, comutado ou sobreposto
  • Altas classificações de resistência/fechamento, para uso apenas com disjuntores específicos
  • Design adequado para aplicações de emergência e standby em
    todas as classes de carga, 100% de tungstênio avaliado em 400 amperes
  • Contatos principais de liga de prata
  • Contatos acessíveis pela frente para fácil inspeção
  • Contatos principais e de arco substituíveis na frente (800-1200 amperes)
  • Mecanismo de solenoide confiável e comprovado em campo
  • Mecanismos de comutação lubrificados para a vida útil da chave de transferência
  • Punho de operação manual interno
  • Contatos auxiliares indicadores de posição do eixo principal
  • Projeto de dois passos, intertravado mecanicamente (quebrar antes de fazer contatos de energia)
  • Gabinetes NEMA 1, 12, 3R, 4 e 4X disponíveis
  • Garantia limitada padrão de um ano. Garantias limitadas estendidas estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-KSSeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de produtosTransfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light