Publicar produtos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

Reliable-Stationary Heavyline Louver-245D

Traduzido por Google,
Grelha de lâmina horizontal profunda de 2" com 38% de área livre, espaçamento de lâmina de 2,444" e calha de lâmina para fornecer drenagem de água. Ângulo da lâmina de 45 graus com lâminas e estrutura de 0,062
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00300-006
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas