Publicar produtos
Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

Reliable-Stationary Heavyline Louver-4375BW125

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Grelha arquitetônica horizontal profunda de 4" com lâmina defletora e ângulo de lâmina de 45 graus. A área livre é de 44% com base na unidade de 48"x48"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00300-012
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States