Publicar produtos
Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

Reliable-Weather-Resistant-Louvers-5DDWR

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Grelha de lâmina horizontal profunda de 5" resistente à chuva. Grelhas resistentes a intempéries de 99% com 44% de área livre. Certificação AMCA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00300-038
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Heavyline Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States