Publicar produtos
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools

    Traduzido por Google,

    Membrana reforçada estanqueidade para revestimento de piscinas no local.

    Está disponível em 7 texturas diferentes: Authentic, Relax, Elegance, Vanity, Sublime, Prestige e Origin.
    Todos eles têm acabamento antiderrapante na resistência da categoria C, portanto, não é necessário usar um antiderrapante. Exceto a cor Elegance, que tem sua versão em Antiderrapante.

    Largura: 1,65 m.
    Comprimento: 21m.

    Especificação
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalkorplan-TOUCH
    • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Grupo de produtosSwimming pool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    • Largura (mm)1650
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioReforço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSwimming pools
    • Código CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniclassSwimming Pools