Publicar produtos
RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools

Traduzido por Google,
Membrana reforçada estanqueidade para revestimento de piscinas no local. Laminado de cor única de 1,5 mm com garantia alargada de cor, manchas e estanqueidade, recomendado para piscinas problemáticas com um grande número de banhistas. Está disponível em 7 cores diferentes: Ice, Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano e Onyx. Cada cor tem sua versão em antiderrapante, com um relevo exclusivo. Adequado para instalação nas áreas escorregadias dentro e fora da piscina para evitar quedas e acidentes. Largura: 1,65 m. ou 2,05 m nas cores Ice e Blue Fresh. Comprimento: 25m.
Especificação
  • High thickness lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. With high resistance to chlorine and UV. Compatible with Fish and Plants Guarantees: - 15 years Watertightness - 5 years Colour - 5 years Anti Stains
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaalkorplan-XTREME
  • Familia de productoPVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • Grupo de produtosSwimming pool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1.5
  • Largura (mm)1650
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioReforço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoSL_42_85_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoSwimming pools
  • Código CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Número OmniClass23-21 29 21 15
  • Título OmniclassSwimming Pools