Publicar produtos
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
    Renson Inc

    Aero Louvered Roof Pergola

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aero é uma estrutura de telhado revolucionária projetada para redefinir a sua experiência de vida ao ar livre. Com seu design sem colunas e lâminas ajustáveis, o Aero oferece um equilíbrio ideal entre proteção solar e ventilação, adaptado às suas preferências. As lâminas de alumínio extrudado, ajustáveis ​​até 150°, proporcionam flexibilidade para controlar a luz solar e o fluxo de ar, garantindo conforto em diversas condições climáticas. Quando fechadas, estas lâminas formam uma vedação estanque, oferecendo um abrigo robusto contra as intempéries. Aprimorado com sensores de chuva e vento, o Aero garante ajuste automático para maior comodidade e tranquilidade.

    O design inteligente do Aero inclui um sistema de drenagem integrado que canaliza a água da chuva para os cantos, mantendo a elegância do seu espaço exterior.


    Este sistema de telhado com persianas combina perfeitamente com qualquer estilo arquitetónico, seja ele contemporâneo, clássico ou moderno, graças ao seu design elegante e leve e à disponibilidade numa gama completa de cores RAL.

    A iluminação opcional e uma variedade de personalizações significam que você pode desfrutar do seu terraço do amanhecer ao anoitecer.

      Especificação
        • Colors: Available in all RAL colors with powder-coated and texture coating options (60-80 micron)
        • Control: Electronically controlled for ease of use.
        • Rainfall Intensity: Handles rainfall intensity of 0.04 to 0.05 l/s/m² for up to 2 minutes, a standard that occurs approximately every 10 years (based on Belgian NBN B 52-011 rain statistics).
        • Wind Resistance: Capable of withstanding winds up to 120 km/h with blades closed.
        • Load Capacity: Supports up to 110 kg/m2.
        • When coupled, up to 6m x 6m

        TECHNICAL SPECIFICATIONS


        Roof dimensions:
        Width
        Depth

        6 m maximum
        Expandabletwo parts, up to 6 meters
        rotation of the slats
        Maximum 150°
        Wind guarantee with closed roof
        up to 120 km/h
        Water drainage
        120 l/m2 u
        Load-bearing capacity
        100 kg/m2
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaero-pergola
      • Familia de productoPergolas or Garden Rooms
      • Grupo de produtosPergolas
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-03-24
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalExtruded Aluminum
      • Concebido emBelgium
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
      • Nome UNSPSCCanopy
      • Código UNSPSC30151902
      • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
      • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
      • Título OmniclassLouvered Canopies