Publicar produtos
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® PAPYRUS

    Traduzido por Google,

    O SUPERCEL ® PAPYRUS é composto por um termoendurecível rígido de alto desempenho com um núcleo isolante de resina fenólica auto-adesivo com um revestimento à base de papel revestido de polietileno cobrindo tanto a parte superior quanto a inferior da placa.

    • Marcação CE de acordo com a norma EN13166 e verificação EPD
    • Condutividade térmica: 0,019 / 0,021 W/mK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasupercel-papyrus
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalPhenolic Foam
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_76_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPhenolic foam insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa