Publicar produtos
RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

Traduzido por Google,
ORIGINAL RESOPAL® é um laminado decorativo de alta pressão (HPL de acordo com EN 438) e consiste em várias camadas de papel, núcleo e papel decorativo, que após impregnação com resina são prensados sob calor e alta pressão entre placas de aço formadoras para criar um papel homogêneo Folha. A construção da folha pode ser variada praticamente sem limites e adaptada aos requisitos relevantes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRES030001
  • Familia de productoHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Grupo de produtosResopal HPL & Compact
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3050
  • Largura (mm)1320
  • Profundidade (mm)0.8
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Código CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit