Publicar produtos
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
Dry50 Waterproofing film | Revestech
    Revestech

    Dry50 Waterproofing film | Revestech

    Traduzido por Google,
    Membrana impermeabilizante para espaços externos de até 15 m² e áreas úmidas. Ideal para impermeabilização sob pavimentos em pequenas coberturas planas transitáveis, como varandas e terraços, bem como em áreas úmidas internas, incluindo banheiros, paredes e pisos. Este produto garante uma impermeabilização completa e atua como uma barreira de vapor eficaz, oferecendo proteção completa contra umidade e garantindo a durabilidade das superfícies tratadas.
    Especificação
    • DRY50 sheet for waterproofing outdoor spaces up to 15m² and damp areas. For substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². Adheres by applying a thin layer of C2 S1/S2 cementitious adhesive under floor and wall coverings. It consists of a polymeric membrane with EVAC in its composition, and it is extruded over polyester fibers for optimum bonding with the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be bonded and sealed using our SEALPLUS adhesive.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalamina_dry50
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas