Publicar produtos
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Dry80 Outdoor waterproofing membrane | Revestech

    Traduzido por Google,
    Manta flexível para impermeabilização de telhados, coberturas planas, varandas ou pátios. Ideal para impermeabilização de áreas externas e coberturas planas, transitáveis ​​ou não, proporcionando uma solução eficaz contra a umidade.
    Especificação
    • Flexible polyolefin sheet for waterproofing under protection of outdoor spaces and flat non-trafficable (gravel finish) and trafficable roofs, such as terraces, roof terraces, balconies, patios, windowsills and cornices. for substrates with residual humidity ≤2%. Thickness: 0.8 mm | Weight: 625g/m². Consists of an EVAC membrane extruded over polyester fibers for optimum adhesion to the C2 S1/S2 tile adhesive cement used in its installation as a bonded sheet. It can be joined and sealed by hot air welding or with our SEALPLUS adhesive.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalamina_dry80
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas