Publicar produtos
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech
    Revestech

    Ecodry50 Efficient waterproofing membrane | Revestech

    Traduzido por Google,
    Película impermeabilizante ecológica para pequenas superfícies externas e áreas internas úmidas. Ideal para impermeabilização sob pavimentos em superfícies externas, com área de até 50 m², e em áreas internas úmidas. Este produto garante impermeabilização eficaz e duradoura, oferecendo proteção contra umidade tanto em edifícios residenciais quanto comerciais.
    Especificação
    • Eco-responsible film for underfloor waterproofing of outdoor surfaces (terraces, balconies, windowsills or cornices) up to 50 m2 or in bathrooms, walls and floors of indoor wet areas. Thickness: 0.52 mm | Weight: 335g/m². It is composed of a polymeric membrane of high-performance thermoplastic polyolefins CPE (EVA-based Circular Polymer), resulting from the transformation and treatment of circular economy raw materials, and extruded on polyester fibers for optimum adhesion with the adhesive cement used in its installation as an adhered sheet.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalamina_ecodry50
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas