Publicar produtos
Reynaers - Door - CS 59
Reynaers
Arquivado

Reynaers - Door - CS 59

Concept System 59 - CS 59 Conceito para o Isolamento O Concept System® 59 oferece uma extensa gama de perfis termicamente melhorados para a construção de portas elegantes a preço moderado. O sistema está disponível numa variedade de soluções de soleira para se enquadrar perfeitamente todos os requisitos estéticos e de conforto. A limitada profundidade do sistema permite a sua aplicação em várias construções, até com reduzida espessura de parede. O sistema CS 59 inclui todos os tipos de portas tanto de abertura para o interior como para o exterior, individuais e portas duplas complanares. As variadas combinações possíveis asseguram que o sistema se adapte às necessidades do edifício. Este sistema de porta combina perfeitamente com o respectivo sistema de janela. A vasta oferta de cores permite uma associação perfeita ao estilo de construção. Características Vista mínima do aro: abertura interior: 67 mm Vista mínima aro-folha: abertura interior: 149 mm Vista mínima do aro: abertura exterior: 42 mm Vista mínima aro-folha: abertura exterior: 149 mm Vista mínima do perfil da travessa: 76 mm Altura máxima da folha: 3000 mm Altura mínima da folha: 1400 mm Profundidade geral do aro: 50 mm Profundidade geral da folha: 50 mm Altura do bite: 22 mm Espessura mínima do vidro: 4 mm Espessura máxima do vidro: 32 mm Performance Conforto Estanquidade à água: 4A (150 Pa) Resistência à carga do vento: C Segurança Resistência à intrusão: WK 2, WK 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaReynaers_door_Concept_system_59
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosWindows Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-19
  • Número de edição2
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors