Publicar produtos
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Arquivado

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Solução Universal O Concept System® 68 inclui um sistema de portas de qualidade, com alta estabilidade, isolamento térmico e segurança acrescida. Esta gama de portas complanares encontra-se disponível em todos os tipos de aberturas interior e exterior, finalizadas com uma vasta gama de fechaduras de porta para atender a todo o tipo de procura de fechaduras. Para além disso, as portas CS 68 estão à sua disposição com diferentes soluções de soleira para corresponder na perfeição a todos os requisitos estéticos e de conforto. Para assegurar a estanquidade da porta, poliamidas especialmente desenvolvidas são aplicadas para evitar a possível deformação do elemento, devido à diferença de temperatura entre o interior e exterior. No que diz respeito à segurança, a porta CS 68 pode cumprir com a classe 2 à prova de roubo. Estão também disponíveis variantes da CS 68 para oferecer resistência ao fogo e soluções para situações de pânico. Características Vista mínima do aro: abertura interior: 68 mm Vista mínima da folha: abertura interior: 76 mm Vista mínima aro-folha: abertura interior: 149 mm Vista mínima do aro: abertura exterior: 42 mm Vista mínima da folha: abertura exterior: 102 mm Vista mínima aro-folha: abertura exterior: 139 mm Vista mínima do perfil da travessa: 76 mm Altura máxima da folha: 3000 mm Altura mínima da folha: 1400 mm Profundidade geral do aro: 59 mm Profundidade geral da folha: 59 mm Altura do bite: 25 mm Espessura mínima do vidro: 4 mm Espessura máxima do vidro: 43 mm Método de vedação: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Rutpura térmica: Omega-shaped fibreglass reinforced polyamide strips Performance Conforto Permeabilidade ao ar, pressão máxima de ensaio: 4 (600 Pa) Estanquidade à água: 4A (150 Pa) Resistência à carga do vento: C4 (1600 Pa) Performance acústica: Rw (C; Ctr) = 37 (-1; -4) dB / 44 (-2; -5) dB dB Segurança Resistência à intrusão: WK 2, WK 3 Resistência ao fogo: EW 30
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReynaers_door_Concept_system_68
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)59
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors