Publicar produtos
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 de 5 estrelas4.5(16 avaliações)
    Concept Wall 50 Liberdade criativa e máxima entrada de luz CW 50® é um sistema para fachadas e coberturas que oferece uma liberdade criativa ilimitada e máxima entrada de luz no edifício. Soluções inovadoras rumo à tendência de grandes painéis de vidro com alto isolamento. O sistema CW 50 suporta 150, 310 e até mesmo 600 kg em várias configurações de suporte.  O sistema está disponível em várias configurações de design e colocação do vidro tais como aparência de aço, contra-tampa standard, vidro estrutural colado, grampeado, entre outras soluções.
    Especificação
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Min. Glass thickness: 6 mm Max. Glass thickness: 60 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicareynaers-curtain-wall-cw-50
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosCurtain Wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-17
    • Número de edição1
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)700
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_51_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium curtain wall frame sections
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows