Publicar produtos
RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C

Traduzido por Google,
Os produtos Renaissance são projetados com um design flexível, com duas opções de retorno, cuidadosamente projetados para uma substituição fácil e direta da maioria dos produtos de outros fabricantes, sem a necessidade de um adaptador para base de teto. Essas unidades também possuem recursos de manutenção líderes do setor, incluindo a bandeja de drenagem deslizante e com sistema de limpeza rápida, o conjunto de soprador deslizante, acesso sem ferramentas ao suporte de filtro flexível patenteado e portas de manômetro externo de fácil acesso. As unidades atendem ou excedem os níveis de eficiência energética ASHRAE 90.1 e são rigorosamente testadas pelo SEET para um desempenho confiável em ambientes extremos, proporcionando uma operação de resfriamento potente de até 51 °C. Características de destaque: - Design patenteado de serpentina de microcanal entrelaçado para maior eficiência, melhor confiabilidade e menos refrigerante e peso geral - Suporte de filtro flexível patenteado e dreno qwik-clean para serviço e manutenção rápidos e fáceis - O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do CoreCommand™ com códigos de falha fáceis de ler e entender, histórico e opções de entrada/saída para atender às necessidades de conformidade do edifício - O ClearControl™ opcional inclui controle digital direto (DDC) instalado de fábrica e sensores para fácil conectividade através do Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®. Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.
Especificação
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full Interlaced MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaracgyb-renaissance-line-classic-series-packaged-ac
  • Familia de productoPackaged Air Conditioning
  • Grupo de produtosRACGYB Renaissance™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States