Publicar produtos
RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

Traduzido por Google,
A unidade Resolute de 30 toneladas se destaca por sua potente refrigeração de cinco estágios e recursos VAV padrão de zona única e multizona, além de ser a menor e mais leve opção do setor. Aumente o conforto dos ocupantes do edifício por meio de zoneamento e refrigeração multiestágio escolhendo o Resolute de 30 toneladas. Características de destaque: - Os modelos Resolute™ de 30 toneladas são os menores e mais leves disponíveis no mercado. - Painéis de acesso articulados, bandeja de drenagem de condensado deslizante, economizadores instalados de fábrica e fiação de ponto único para serviço, manutenção e instalação rápidos e fáceis - O PlusOne® Diagnostics vem como padrão através do ClearControl™, Direct Digital Control (DDC) instalado de fábrica e sensores para diagnósticos e conectividade fáceis através do Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz Garantia limitada (aplicações comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos • Trocador de calor padrão – 10 anos • Trocador de calor de aço inoxidável – 20 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®. Todas as unidades são testadas na fábrica e enviadas com carga de refrigerante R-454B.
Especificação
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 9.8 EER / 13.0 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicargehyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ge-30-ton
  • Familia de productoPackaged Gas/Electric
  • Grupo de produtosRGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners