Os boosters elétricos são projetados para caber sob balcões e fornecer água de enxágue desinfetante para todas as máquinas de lavar louças comerciais do tipo rack estacionário e transportador
Nosso booster elétrico de 10 galões aumentará a temperatura de enxágue da água pré-aquecida ou fria para 180° F para conformidade com o saneamento UL (NSF5) e todos os códigos de saneamento federais, estaduais, municipais e locais do departamento de saúde. Além disso, esses modelos podem ser usados como aquecedores elétricos de água comerciais de tanque circulante por gravidade ou circulação de bomba para um tanque de armazenamento auxiliar. Estão disponíveis em 6 kW a 54 kW e em tensões de 208, 240.277 e 480.
Sentinela do Sistema
Todos os modelos de boosters elétricos utilizam um painel de diagnóstico de elementos, utilizando diodos emissores de luz (LED), correspondentes ao número e localização de cada elemento de aquecimento. Os LEDs são energizados quando os elementos elétricos estão em operação. Um LED apagado indica a localização exata de um elemento inoperante, tornando o diagnóstico de operação do elemento simples e positivo.
Projeto de Tanque de Longa Vida
A formulação proprietária de aço com uma camada exclusiva de esmalte de porcelana de alta temperatura maximiza a resistência à corrosão, resultando em um design de tanque superior.
Elementos de aquecimento de longa duração
Elementos separados do tipo parafusado apresentam um filamento de fio de nicromo, embutido em óxido de magnésio selado em um tubo de cobre para resistir à corrosão química da água... para longa vida útil do elemento e desempenho de longa vida útil. Os elementos são imersos diretamente na água para máxima eficiência de recuperação (98%) e são facilmente trocados simplesmente enroscando novos no tanque.
Fusão Integral
Todos os modelos possuem fusão integral para cada elemento.
Hastes anódicas
Dois (2) ânodos de magnésio são instalados em cada tanque para máxima resistência à corrosão.
Válvula T&P com classificação AGA/ASME
Válvula de alívio instalada de fábrica
Conexões elétricas
Caixa de controle acessível e pré-cablada com várias aberturas laterais em seleções de tamanho para corresponder ao Código Elétrico Nacional. Os tamanhos variam de 1/2" a 2". Um parafuso de aterramento é fornecido para conectar um condutor de aterramento do equipamento.
Caixa de controle de painel único
Ele vem com porta articulada de aço inoxidável que fornece acesso imediato a todos os componentes e elementos elétricos.
Bloco terminal
Todos os modelos são equipados com blocos de terminais listados pela UL para simplificar a instalação. O bloco de terminais aceitará fios de conexão de campo de cobre ou alumínio.
Circuito de Controle de 120 Volts
Todas as unidades são fornecidas com um circuito de controle de 120 volts com fusível. Todos os controles (termostatos, limite de alta temperatura, etc.) são operados a partir deste circuito de controle básico de 120 volts.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |