Publicar produtos
Marathon Eclipse Light Duty

Marathon Eclipse Light Duty

Traduzido por Google,

Os aquecedores de água elétricos não metálicos Marathon® Eclipse™ Light Duty são projetados para ambientes agressivos e uma garantia para apoiá-lo

Características do tanque não metálico

  • Tanque de polibuteno sem costura, moldado por sopro – impermeável à ferrugem e corrosão
  • Múltiplas camadas de fibra de vidro enrolada em filamento dão ao tanque uma força incomparável
  • O isolamento de poliuretano ajuda a reduzir o consumo de energia
  • A válvula de drenagem embutida está fora do caminho de vassouras e lavadores
  • Tubo de imersão de polisulfona de alta temperatura
  • O revestimento externo de polietileno moldado resistente resiste a amassados, arranhões e ar salgado

Eficiência

  • Bem isolado para redução da perda de calor em espera
  • Kit de economia de energia de envoltório de tubo incluído para obter a máxima economia de energia

atuação

  • Capacidade de recuperação: 18,2 galões por hora (fornece aproximadamente 78 galões de água quente na primeira hora para modelos de 75 galões, 91 galões para modelos de 85 galões e 104 galões para modelos de 105 galões)**
  • Termostato capaz de fornecer temperatura da água até 180° F para aplicações de alta temperatura

Fácil instalação e serviço

  • O tanque leve da Marathon é mais fácil de manobrar e posicionar
  • O fundo do tanque em forma de tigela permite a drenagem completa de sedimentos
  • Os ilhós à prova d'água impedem a entrada de umidade e condensação no teto

Mais…

  • O elemento superior termicamente fundido oferece proteção contra queima a seco
  • Elementos superiores e inferiores de titânio para resistência superior ao acúmulo de calcário
  • Válvula de drenagem de latão de fluxo total
  • Válvula de alívio de temperatura e pressão e válvula de alívio de vácuo instalada de fábrica
  • Compatível com baixo chumbo
  • Peças de reposição padrão
Especificação
  • Specifications

    • Available in 75, 85 and 105 gallon capacities
    • Seamless, blow-molded, polybutene tank - impervious to rust and corrosion
    • The most durable electric water heater ever made
    • High efficiency design and a lightweight tank that won’t corrode
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarathon_eclipse_light_duty
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States